Ohišje je iz cinkove tlačne litine, s prevleko iz umetne mase.
Os je iz jekla.
Podložka je iz umetne mase.
Varovalni obroč je iz jekla za vzmeti.
Vijak z ugrezno glavo je iz jekla, razred trdnosti 8.8.
Version
Ohišje je črno ali rdeče.
Os je iz modro pasiviranega jekla.
Varovalni obroč, vijak z ugrezno glavo sta črna.
Note
Točka zaskočitve vsakih 90°.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi