{"product":{"productId":"agid.18105","price":40.87,"name":"Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo 1.4401, s sprožanjem s priteznim vzvodom in na zaklepanje"},"currency":"EUR"}
Material
Nerjavno jeklo 1.4401.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Nerjavno jeklo 1.4401.
Version
Svetel.
Note
Vrtljivi zapah s sprožanjem s priteznim vzvodom. Se lahko uporabljajo desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran. Dobava s standardno matico iz nerjavnega jekla. Vrtljivi zapah na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem (zaklepanje 1333).
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Accessory
Jeziček za vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla K1114.
Ključi za vrtljive zapahe K1511.
Ključi za vrtljive zapahe K1511.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.