Ohišje in priprava za sprožanje sta iz cinkove tlačne litine.
Matica je iz medenine. Okroglo tesnilo je iz NBR, plosko tesnilo je iz CR.
Version
Ohišje je kromirano. Priprava za sprožanje s črnim prašnim premazom.
Pocinkana matica.
Note
Vibracijsko odporni vrtljivi zapah z zaskočitvijo v končnih položajih. Se lahko uporablja desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°, z notranjo omejitvijo vrtenja. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran (pri majhni meri A in veliki debelini vrat je to možno samo z omejitvami).

Zaščita pred vodo in prahom po IP65 z okroglim tesnilom in ploskim tesnilom.

Ti vrtljivi zapahi na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem (zaklepanje 2233).

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Accessory
Jezički za vrtljive zapahe, kompaktni, iz jekla, K2413.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi