Ohišje in priprava za sprožanje sta iz cinkove tlačne litine.
Plosko tesnilo je iz gume.
Version
Ohišje in priprava za sprožanje sta kromirana.
Note
Kompresijski vrtljivi zapahi se največkrat uporabljajo pri vratih in ohišjih, ki potrebujejo večji tlak pritiskanja tesnila. Se lahko uporablja desno ali levo. Postopek zaklepanja pri tem vedno poteka v smeri urnega kazalca.

Varnost pred vibracijami, zaščita pred vodo in prahom po IP65.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Functions
Z obratom priprave za sprožanje v desno se jeziček zavrti za 90° in se premakne v položaj zaklepanja. Z dodatnim obratom za 90° se jeziček zategne v aksialni smeri in se tako poveča tlak pritiskanja. Zatezna pot znaša 6 mm. Pritrdilna matica je enostransko izvedena kot ozemljitvena matica s kremplji.
Drawing reference
priprava za sprožanje:
a) štirikot 8 mm
b) dvojna brada 3 mm
c) dvojna brada 5 mm
d) pritezni vzvod
e) trikot 7 mm
Accessory
nasadni ključ K0535
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici