Poliamid (PA6).
Tesnilo iz CR.
Version
Umetna masa svetlosive barve RAL 7035.
Note
Zaporni vijaki z metričnim priključnim navojem po DIN EN 60423. Za varno zapiranje nerabljenih navojnih ali prehodnih vrtin.

Vrsta zaščite IP68 (5 bar - 30 min).
Temperature range
-40 °C do +100 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici