text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Svetel.
Note
*A v mm pri dolžini ohišja H=26,1 mm.
Accessory
Vrtljivi zapah iz cinka, gasilska raba, DIN 14925, K2219.
Vrtljivi zapah s preklopko K2411.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi