{"product":{"productId":"agid.33872","price":66.21,"name":"Vrtljivi vpenjalni zapahi iz nerjavnega jekla, uvlečni, vrtljiva glava iz umetne mase "},"currency":"EUR"}
Opis
Opis izdelka
Zapirala služijo hitri in preprosti menjavi ter zapiranju priprav ali loput.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Material
Ohišje je iz nerjavnega jekla.
Sornik je iz jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Sornik je iz jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Version
Ohišje je svetlo.
Sornik je ponikljan.
Vrtljivi gumb je iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz svetlega nerjavnega jekla.
Sornik je ponikljan.
Vrtljivi gumb je iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Fiksirni vijaki M2 ali M3 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 9 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 9 do 20 mm.
Možnost montaže 3 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 4 za debelino plošče > 6 mm do < 9 mm.
Če je sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 9 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 9 do 20 mm.
Možnost montaže 3 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 4 za debelino plošče > 6 mm do < 9 mm.
Če je sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Prepričajte se, da je vrtljiva glava v položaju ”OFF”.
Zapiralo potisnite ali namestite na že montirano vpenjalno ploščo.
Pritisnite vrtljivo glavo navzdol in jo obrnite v položaj ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite klik.
Zapiralo potisnite ali namestite na že montirano vpenjalno ploščo.
Pritisnite vrtljivo glavo navzdol in jo obrnite v položaj ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite klik.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Možnost montaže 3
4) Možnost montaže 4
5) Plošča
6) Razdaljni disk
2) Možnost montaže 2
3) Možnost montaže 3
4) Možnost montaže 4
5) Plošča
6) Razdaljni disk
Accessory
Jeklene vpenjalne plošče za zapirala K1560.
Razdaljni diski iz inoksa za zapirala K2261.
Razdaljni diski iz inoksa za zapirala K2261.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.