{"product":{"productId":"agid.17742","price":28.16,"name":"Vrtljivi vpenjalni zapahi, nerjavno jeklo, vrtljivi gumb umetna masa"},"currency":"EUR"}
- Zaporni element za spajanje dveh ločenih plošč
- Signal klika pri zapiranju
- Možnost montaže oblike A: za debelino plošče 6 ali 12 mm
- Pritrdilni vijaki so priloženi
Opis
Material
Ohišje je iz jekla.
Sornik je iz jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz termoplastičnega PA (poliamida).
Sornik je iz jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz termoplastičnega PA (poliamida).
Version
Ohišje je svetlo.
Sornik je poniklja.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz PA, ojačanega s steklenimi vlakni, črn.
Sornik je poniklja.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz PA, ojačanega s steklenimi vlakni, črn.
Note
Pritrdilni vijaki M2 ali M3 so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 ali 12 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče 12 do 20 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 ali 12 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče 12 do 20 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Accessory
vpenjalne plošče K1062
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.