Nerjavno jeklo 1.4310.

Version
Svetel.
Note
Fiksirni vijaki M2,5 iz inoksa so priloženi.

Možnost montaže 1 za debeline plošče 6–12 mm.
Možnost montaže 2 za debeline plošče > 12 mm.

Pri tankih ploščah (manj kot 11 mm) dno vpenjalne plošče štrli iz plošče.
Assembly
Pri montaži upoštevajte poravnanost vpenjalne plošče glede na vrtljivi vpenjalni zapah.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici