{"product":{"productId":"agid.28149","price":10.15,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z zunanjim navojem in zaščitno kapico, navojni element iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Vpenjalni ročaji z zunanjim navojem in zaščitno kapico, jekleni deli iz nerjavnega jekla, svilnato matirani
od
10,15 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji z zunanjim navojem in zaščitno kapico, jekleni deli iz nerjavnega jekla, strukturirano matirani
od
10,15 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753