{"product":{"productId":"agid.16120","price":6.53,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, ploščati, z zunanjim navojem, svilnato mat, oranžni, navojni element iz bruniranega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so brinirani.
Jekleni deli so brinirani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so brinirani.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Serijsko se dobavijo:
oranžni RAL 2004.
Pri L ≥ 60 mm dolžina navoja znaša 60 mm.
oranžni RAL 2004.
Pri L ≥ 60 mm dolžina navoja znaša 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.