2 Zadetkov

Opis

Material
Vzvod ročaja je iz nerjavnega jekla 1.4308.

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sornik, podložka in stebelni vijak so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik, podložka in stebelni vijak so svetli.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici