text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Vzvod ročaja je iz nerjavnega jekla 1.4308.

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sornik, podložka in stebelni vijak so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik, podložka in stebelni vijak so svetli.
Note
Nastavljivi ekscentrski vzvodi se uporabljajo, kadar položaj vpenjalnega ročaja do vpenjalne osi dovoljuje samo določen položaj (krog motenj). Točen položaj vpenjalnega vzvoda se nastavi s finim navojem, ki je na stebelnem vijaku, s pomočjo izvijača.
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Drawing reference
1) zatič za fino prilagajanje vpenjalnega ročaja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi