text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Vzvod ročaja je iz aluminijeve litine EN AC-46200.

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sorniki so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, razreda trdnosti 5.8, ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Vzvod ročaja s črnim prašnim premazom fine strukture ali v rdeči barvi RAL 3003 fine strukture.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, modro pasiviranega, ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi