{"product":{"productId":"agid.35155","price":17.51,"name":"Teleskopska vodila, jeklo za stransko montažo, delni izvlek, nosilnost do 50 kg, oblika A"},"currency":"EUR"}
- Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju
- Hitra čelna ločitev
- Lahek tek
Opis
Material
Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih z delnim izvlekom je hod manjši od vgradne dolžine. Zaskočitev v zaprtem položaju. S sprožitvijo sprostitvenega vzvoda je mogoče predal brez težav vzeti ven in ga ločiti od vodila. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 oz. 80.000 ciklih.
Ni primerno za vodoravno montažo.
Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 2,5 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.
Oblika B:
Dodatno z zaskočitvijo v odprtem položaju.
Ni primerno za vodoravno montažo.
Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 2,5 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.
Oblika B:
Dodatno z zaskočitvijo v odprtem položaju.
Advantages
Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju
Hitra čelna ločitev
Lahek tek
Hitra čelna ločitev
Lahek tek
Drawing reference
1) Montažna luknja pri K2383.10250 in K2383.20250 ni na voljo
Accessory
Montažni kotniki iz jekla za teleskopska vodila K2393
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.