5 Zadetkov

Opis

Material
Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. S sprožitvijo sprostitvenega vzvoda je mogoče predal brez težav vzeti ven in ga ločiti od vodila. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka.

Ni primerno za vodoravno montažo.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 2,5 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.

Oblika A:
Z blaženjem uvleka se premikanje teleskopskih vodil pri zapiranju ublaži in se samodejno premaknejo v končni položaj.
Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 80.000 ciklih.

Oblika B:
S pomočjo rahlega pritiska se teleskopska vodila samodejno in skorajda neslišno pomaknejo ven. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 80.000 ciklih.

Oblika C:
Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju.
Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 oz. 80.000 ciklih.

Oblika D:
Zaskočitev v zaprtem položaju.
Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 80.000 ciklih.

Oblika E:
Teleskopska vodila se na podlagi samodejnega uvleka pri zapiranju samodejno premaknejo v končni položaj.
Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 oz. 80.000 ciklih.
Temperature range
Oblika A:
+10 °C do +40 °C.

Oblika B:
‒20 °C do +70 °C.

Oblika C:
‒20 °C do +70 °C.

Oblika D:
‒20 °C do +70 °C.
Advantages
Mehko zapiranje
Odpiranje na pritisk
Samodejni uvlek
Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju
Hitra čelna ločitev
Drawing reference
Oblika B:
1) Montažna luknja pri K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 in K2381.2060035 ni na voljo

Oblika C:
1) Montažna luknja pri K2381.30600, K2381.30650 in K2381.30700 na voljo
2) montažna luknja pri K2381.30250 ni na voljo

Oblika D:
1) Montažna luknja pri K2381.40148, K2381.40199
in K2381.40250 ni na voljo
2) Montažna luknja pri K2381.40600, K2381.40650
in K2381.40700 na voljo
3) Montažna luknja pri K2381.30600 in K2381.30650 ni na voljo

Oblika E:
1) Montažna luknja pri K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 in K2381.5050041 ni na voljo
Accessory
Montažni kotniki iz jekla za teleskopska vodila K2393

Druge stranke so kupile tudi