Tirnica in rotor sta iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Kletka za kroglice je iz jekla.
Version
Tirnica, rotor in kletka za kroglice so pocinkani.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Popoln izvlek obsega dve vodilni tirnici, ki medsebojno povezani v dvojni T-profil tvorita vmesni element, in dva rotorja, ki kot fiksen in premičen element tvorita povezava s priključno konstrukcijo. Visoka obremenljivost in majhno prepogibanje na podlagi kompaktne, kvadratne izvedbe z visoko obremenljivostjo. Maksimalni hod je večji od dolžine zaprte teleskopske tirnice. Kot položaj vgradnje je najbolje izbrati vodoravnega. Da bi dosegli vse pritrdilne vrtine, je treba aretirni vijak v tirnici za montažo odstraniti in ga potem znova vstaviti. Obojestranski hod se doseže z odstranitvijo aretirnih vijakov.

Interni omejevalniki služijo omejitvi kletke. Za obremenjeni sistem predvidite zunanje omejevalnike.

Oblika A:
Za montažo tirnice uporabite vijake razreda trdnosti 10.9.
Oblika B:
Za montažo tirnice uporabite vijake z ugrezno glavo po DIN EN ISO 10642, razreda trdnosti 10.9.

Maksimalna hitrost premikanja znaša 0,8 m/s.

Temperatura uporabe ‒30 °C do +170 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi