text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Vodila in kroglična kletka iz nerjavnega jekla 1.4301.



Oblika A:

Jeklene kroglice.



Oblika B:

Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4125.

Version
Vodila so svetla.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Pri teleskopskih vodilih z delnim izvlekom je hod manjši od vgradne dolžine. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka.
Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 0,9 mm, sicer obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele vodil.

Oblika A: namazana z mastjo.
Oblika B: z mazivom, varnim za živila.

Uporablja se mazivo (NSF H1), ki je primerno za živilsko industrijo.

Priporočeni vijaki: M 2.6.
Največja dolžina vijaka = debelina plošče + 1,5 mm.
Temperature range
od 5 °C do 35 °C
Advantages
Lahek tek
Visoka stranska stabilnost zaradi natančnega vodila
Drawing reference
1) dolžina vodila 80 mm, tukaj ni nobene izvrtine
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi