Montažni kotnik, nerjavno jeklo.
Version
Montažni kotnik, gol.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Kot opcija za talno montažo ali montažo na ploščadi
Accessory
K1712 Teleskopska vodila iz nerjavnega jekla za stransko montažo, delni izvlek, nosilnost do 65 kg
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi