{"product":{"productId":"agid.30812","price":51.66,"name":"Montažni kotniki iz jekla za teleskopska vodila, oblika A"},"currency":"EUR"}
- Za montažo na dnu
- Za montažo na stranice
Opis
Material
Montažni kotniki so iz jekla.
Version
Montažni kotniki so pocinkani.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Kot opcija za talno montažo ali stransko montažo.
Accessory
K1710 teleskopska vodila, iz jekla za stransko montažo, delni izvlek, nosilnost do 50 kg.
K1711 teleskopska vodila, iz jekla za stransko montažo, delni izvlek, nosilnost do 65 kg.
K1713 teleskopska vodila, iz jekla za stransko montažo, prekomerni izvlek, nosilnost do 70 kg.
K1718 teleskopska vodila, iz jekla za stransko montažo, prekomerni izvlek, nosilnost do 160 kg.
K1711 teleskopska vodila, iz jekla za stransko montažo, delni izvlek, nosilnost do 65 kg.
K1713 teleskopska vodila, iz jekla za stransko montažo, prekomerni izvlek, nosilnost do 70 kg.
K1718 teleskopska vodila, iz jekla za stransko montažo, prekomerni izvlek, nosilnost do 160 kg.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.