Aluminijasta vodila.
Jeklena kroglična kletka in kroglice.
Version
Vodila so srebrno eloksirana.
Pocinkana kroglična kletka.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Pri teleskopskih vodilih z delnim izvlekom je hod manjši od vgradne dolžine. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka.
Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za približno 60 % manjša.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 0,9 mm, sicer obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele vodil.

Priporočeni vijaki: M 2,5.
Največja dolžina vijaka = debelina plošče + 2,2 mm.
Temperature range
od 5 °C do 35 °C
Advantages
Lahek tek
Visoka stranska stabilnost zaradi natančnega vodila
Drawing reference
1) dolžina vodila 70 mm, tukaj ni nobene izvrtine
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi