{"product":{"productId":"agid.34993","price":30.53,"name":"Cevna spojka, noga iz umetne mase za cevi z dvema nogicama in s prečnim veznikom, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Gradbeni element za sestavo profilov v sistemih
- Primerne cevne spojke za transportne trakove
- Večja stabilnost zaradi prečnih veznikov
Opis
Material
Termoplast.
Vijaki in matice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Črni.
Vijaki in matice svetli.
Vijaki in matice svetli.
Note
Cev se pritrdi z dvema vijakoma. Cevna spojka je primerna za nastavljive noge z navojem M16.
Cevne spojke z dvema nogama in prečnim veznikom je mogoče uporabiti za dodatno stabilizacijo transportnega sistema.
Ustrezne jeklene cevi v skladu z DIN EN 10220.
Oblika A: cevna spojka z dvema nogama s kotom 180°.
Oblika B: cevna spojka z dvema nogama s kotom 120°.
Cevne spojke z dvema nogama in prečnim veznikom je mogoče uporabiti za dodatno stabilizacijo transportnega sistema.
Ustrezne jeklene cevi v skladu z DIN EN 10220.
Oblika A: cevna spojka z dvema nogama s kotom 180°.
Oblika B: cevna spojka z dvema nogama s kotom 120°.
On request
Vijaki in matice iz pocinkanega jekla.
Drugi materiali in barve.
Drugi materiali in barve.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.