Termoplast.

Vijaki in matice iz nerjavnega jekla 1.4301.

Version
Črni.
Vijaki in matice svetli.
Note
Cev se pritrdi z dvema vijakoma. Cevna spojka je primerna za nastavljive noge z navojem M16.

Cevne spojke z dvema nogama in prečnim veznikom je mogoče uporabiti za dodatno stabilizacijo transportnega sistema.

Ustrezne jeklene cevi v skladu z DIN EN 10220.

Oblika A: cevna spojka z dvema nogama s kotom 180°.
Oblika B: cevna spojka z dvema nogama s kotom 120°.
On request
Vijaki in matice iz pocinkanega jekla.
Drugi materiali in barve.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi