Aluminij.
Version
Svetel.
Note
Priključna plošča po standardu VESA 75/100 (75 x 75 mm ali 100 x 100 mm velik razpored pritrdilnih lukenj).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi