Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni.
Version
Črn.
Note
Za pritrditev senzorjev in končnih stikal na aluminijaste profile ali površinske elemente.

Za aluminijaste profile so na voljo pritrdilni elementi za različne velikosti utorov. Pritrdilni kos nudi varovalo pred vrtenjem z oblikovnim spojem in se lahko nastavlja v rastru s koraki po 15°. Brez pritrdilnega kosa je mogoče kot držala senzorja brezstopenjsko nastaviti.
Drawing reference
1) Pritrdilni kos.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi