{"product":{"productId":"agid.17840","price":54.67,"name":"cevna spojka, nogica, nerjavno jeklo, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Gradbeni element za sestavo profilov v sistemih
- Področja uporabe: strojegradnja, zaščitne priprave, ohišja, ogrodja
- Ø 30 in Ø 40 mm: navojni pokrov iz silikona
- Po poizvedbi: vpenjalni ročaj za pritrditev
Opis
Material
Elektrolitsko poliranje.
Version
Vpenjalna ročica za pritrditev.
Note
Nerjavno jeklo kot fina zlitina 1.4308.
Šesterokotni vijak ISO 4017 in šesterokotna matica ISO 4032, nerjavno jeklo.
On request
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Accessory
Cevne spojke s premerom 30 in 40 mm imajo pokrov navoja iz silikona, ki navoj šesterokotnega vijaka ščiti pred umazanijo in poškodbami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.