glavni element, poliamid
Version
Glavni element je črn.
Note
Noge je treba nastaviti v neobremenjenem stanju.
Navedena aksialna, statična obremenitev se nanaša na vijak, odvit za 10 mm, ki nalega popolnoma poravnano.
Nastavitveni čepi niso primerni za uporabo kot vodila za breme in niso predvideni za dinamične obremenitve.

Lamelna oblika matice je lahko zaprta ali prekinjena.

Oblika A: od 60 mm z nameščeno navojno ploščico.
Application
Nastavitveni čepi se uporabljajo v jeklenih ceveh, pokrovih cevi ali aluminijastih osnovnih ogrodjih v industriji, obrti in gospodinjstvu. Primerno za trda in mehka tla.
Assembly
Montažo je mogoče izvesti z ročnim vtiskanjem ali z udarci mehkega kladiva.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi