Jeklo.
Element ročaja je iz poliamida.
Version
Nitrokarburirano in črno oksidirano.
Element ročaja je grafitno črn.
Note
Kakovostne zgibne puše brez vzdrževanja.
Trajno konstantna uporaba sile pri odpiranju in zapiranju.
Optimalna stabilnost se doseže s konično vpenjalno roko z U-profilom.
Application
Občutljivi električni oz. elektronski sestavni deli, komponente in naprave (deli, občutljivi na elektrostatično razelektritev = ESD) se lahko zaradi elektrostatične razelektritve (ESD) v bližnji okolici poškodujejo ali celo uničijo.
Elektrostatično razelektritev lahko povzročijo osebe ali pa nastane pri ravnanju z deli, občutljivimi na ESD (npr. pri izdelavi, montaži, transportu, shranjevanju itd.).
Za preprečevanje elektrostatične razelektritve so v okolici elektronike potrebni električno odvodni izdelki, ki ustrezajo standardu DIN EN 61340-5-1.
Ti izdelki se lahko uporabljajo za namene ESD oz. na območjih zaščite pred ESD (EPA) v skladu z DIN EN 61340-5-1.
Advantages
- izdelani iz posebne, električno odvodne umetne mase
- za zaščito občutljivih, električnih oz. elektronskih sestavnih delov, komponent in naprav
- hitra vpenjala (močna vpenjala, vpenjala s kolenastim vzvodom) služijo kot montažna in držalna priprava
- ergonomski in uporabnikom prijazen ročaj
Safety
Ti ESD-izdelki se lahko uporabljajo tudi za naprave, komponente in zaščitne sisteme na področjih z nevarnostjo eksplozije.
Pri uporabi teh ESD-izdelkov se prepreči ustvarjanje elektrostatične razelektritve z iskrami, s tem pa morebiten vžig plinov in prahu, ki bi v zaprtih prostorih lahko privedel do eksplozije.
Za zaščito oseb, zaposlenih na področjih z nevarnostjo eksplozije, morajo proizvajalci in obratovalci naprav v ta namen uporabljati in upoštevati direktive ATEX.
Te ESD-izdelke je glede električne prevodnosti preveril TÜV Süd.

Ciljne skupine:
Proizvajalci naprav, ki morajo izpolnjevati Direktivo ATEX 2014/34/EU za izdelke.
Obratovalci naprav, ki morajo izpolnjevati direktivo ATEX 1999/92/ES o varstvu delavcev.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi