{"product":{"productId":"agid.24236","price":75,"name":"senzorji stanja iz nerjavnega jekla z držalom, oblike H, za vodoravna hitra vpenjala"},"currency":"EUR"}
- Odčitavanje stanja sproženosti hitrih vpenjal
- Senzor
- Krmiljenje procesov
- Priključni del na obstoječih hitrih vpenjalih
- Možnost individualne nastavitve
Opis
Opis izdelka
Senzorji stanja z držalom služijo za odčitavanje stanja sproženosti hitrih vpenjal.
Senzor zazna, ali je hitro vpenjalo odprto ali zaprto in omogoči elektronsko obdelavo te informacije o stanju.
Senzor se na hitro vpenjalo namesti z držalom.
Senzor zazna, ali je hitro vpenjalo odprto ali zaprto in omogoči elektronsko obdelavo te informacije o stanju.
Senzor se na hitro vpenjalo namesti z držalom.
Material
Nerjavno jeklo.
Version
Svetel.
Note
Senzor stanja in držalo se dobavita nemontirana.
Technical Data
induktivni senzor:
izhodno vezje: PNP zapiralni kontakt (NO)
obratovalna napetost: 10‒30 V DC
obratovalni tok: 100 mA
preklopni razmik: 0,8 mm
preklopna frekvenca: 5000 Hz
odpornost proti kratkemu stiku: da
odpornost proti zamenjavi polov: da
vrsta zaščite: IP 67
vrsta priključke: kabel 0,3 m, PUR, z vtičnim spojnikom
temperaturno območje: ‒25 °C‒+70 °C
odobritev: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
izhodno vezje: PNP zapiralni kontakt (NO)
obratovalna napetost: 10‒30 V DC
obratovalni tok: 100 mA
preklopni razmik: 0,8 mm
preklopna frekvenca: 5000 Hz
odpornost proti kratkemu stiku: da
odpornost proti zamenjavi polov: da
vrsta zaščite: IP 67
vrsta priključke: kabel 0,3 m, PUR, z vtičnim spojnikom
temperaturno območje: ‒25 °C‒+70 °C
odobritev: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Assembly
Senzor stanja se na držalo pritrdi z maticami in se nastavi na mero L1.
Držalo se z vijaki hitrega vpenjala pritrdi preko prehodnih lukenj med nogo in montažno površino.
Fina nastavitev preklopne točke se izvede pri montaži hitrega vpenjala.
Podroben način ravnanja je opisan v navodilih za montažo.
Držalo se z vijaki hitrega vpenjala pritrdi preko prehodnih lukenj med nogo in montažno površino.
Fina nastavitev preklopne točke se izvede pri montaži hitrega vpenjala.
Podroben način ravnanja je opisan v navodilih za montažo.
Safety
Senzorji stanja niso primerni za varovanje oseb.
Drawing reference
1) LED-prikaz
BN = rjava
BK = črna
BU = modra
BN = rjava
BK = črna
BU = modra
Accessory
K0660
K1276
K1737
K1276
K1737
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.