Akrilno steklo.
Note
Višina: 850 mm
Širina: 850 mm
Debelina: 4mm

Dobro premišljen modulni sistem, ki obsega akrilno steklo, elemente iz umetne mase in nerjavnega jekla.
Modularen, lahek in prilagodljiv.
Application
Gastronomija/hoteli/restavracije
Pisarniške mize/konferenčni prostori
Pulti/komunikacijsko področje
Šole/knjižnice
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi