Nerjavno jeklo 1.4404.

Version
Polirano.
Note
Optimalen povezovalni element za pritrditev pločevinastih oblog, prekritij iz pleksi stekla itd. Nadpovprečno velika podložna površina obrobe in prosti spodrez na navojnem steblu poskrbita za enakomerno porazdelitev sil na podlagi brez napetosti. Poleg tega je višina glavice, in z njo morebiti moteči robovi, kar se da majhna. Pogon se izvede z dvorobnim nastavkom s pomočjo odprtega ključa.
Površina vijaka s kroglasto glavo je polirana in glede svoje oblike optimizirana za uporabo na higieničnem področju. Površina ima globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Umazanija in ostanki izdelka oz. čistila se komajda prilepijo, tako pa je zagotovljeno preprosto čiščenje.
Accessory
Za zategovanje in sproščanje vijakov brez poškodb priporočamo odprti ključ v kombinaciji z zaščitnim nastavkom (K1362).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi