2 Zadetkov

Opis

Material

Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklo modro, pasivirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Navojni zatiči z omejitvijo privijanja so posebej zasnovani za uporabo kot ”lepilni zatiči”. Omogočajo gospodarno izdelavo mehanskih povezovalnih elementov z zunanjim navojem pri majhnih oz. srednje velikih serijah.
Za prilepljenje so se v praksi izkazali za primerne izdelki LOCTITE 638 in 648.
Za tehnične podatke glejte K0404.
Attention
Uradne varnostne liste (glejte razdelek Prenosi) so v različnih jezikih na voljo na spletu. Za iskanje vpišite ”Henkel Documents”.

Druge stranke so kupile tudi