Nerjavno jeklo.
Version
Funkcijske površine so brušene.
Note
Izenačevalni vpenjalni sorniki UNILOCK so primerni za vpenjanje in pozicioniranje obdelovancev in priprav.
Vpenjalni sorniki se privijejo na izmenjalni element in se prilagodijo različnim osnovnim modulom.

S tipom oblike smer X je mogoče izvesti izenačitev notranje mere za ±1 mm v eno smer.
S tipom oblike smer XY je mogoče izvesti izenačitev notranje mere za ±1 mm v vse smeri.

Z izenačevalnimi vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10 je mogoče doseči držalne sile do 35.000 N.

Druge vpenjalne sornike enake sistemske velikosti najdete pod K0967, K1471, K0968 in K0967 z navojnimi sorniki.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
Možna je izenačitev notranje mere ±1 mm v eno/vse smeri.
Scope of delivery
1x izenačevalni vpenjalni sornik UNILOCK s pritrdilnim vijakom.
Drawing reference
1) Točnost ponovitev < 0,05 mm
2) ±1 mm izenačitve notranje mere
3) vgradna kontura
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi