Oplemeniteno jeklo.
Version
Oplemeniten do 1100-1300 N/mm².
Note
Navodila za montažo glede zamenjave navojne puše.

Vstavitev prilagoditvene in navojne puše:
1. Prilagoditveno in navojno pušo razmastite.
2. V vrtino dajte lepilo (Loctite 638).
3. Lepilo (Loctite 638) dajte na navojno pušo in jo privijte.
4. Lepilo (Loctite 638) dajte na prilagoditveno pušo in jo vstavite. Če se prilagoditvena puša ne bi dala ročno vstaviti, uporabite montažno orodje, kot je prikazano v primeru uporabe.
5. Preden se strdi, odstranite lepilo, iztisnjeno pri vstavljanju prilagoditvene in navojne puše.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi