Ohišje je iz termoplasta, ojačanega s steklenimi vlakni.
Vreteno in ploščica sta iz jekla.
Version
Ohišje je črno.
Vreteno in ploščica sta pocinkana.
Note
Podstavki za naprave so posebej primerni za mize in lažje naprave. Višino podstavka za naprave je mogoče brezstopenjsko nastaviti z obračanjem matice z roko ali orodjem. Zatiči v koncu omogočajo centriranje oz. varujejo pred zvijanjem podstavka za naprave. Podstavke za naprave je mogoče z uporabo utornega elementa brez nepotrebnega vrtanja pritrditi na aluminijaste profile.
Drawing reference
1) končnik
2) matica
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi