Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklo modro, pasivirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Napotek za naročilo
Če naj se navojno vreteno in ploščica za zgibno nogico dobavita montirana, navedite številko za naročilo vretena in ploščice z dodatkom ”montirana”.
(Npr. K0421.060151 in K0415.1030, montirana.)
Note
Zgibne nogice so sestavljene iz navojnega vretena in ploščice. Vsako navojno vreteno je mogoče kombinirati z vsako ploščico. Višina celotne zgibne nogice se izračuna iz dolžine navojnega vretena + višine šesterokotnika + 22,5 mm
(skupna višina zgibne nogice = L + L1 + 22,5 mm).

Odvisno od izvedbe so lahko navojna vretena pred šesteroknikotom opremljena z iztekom navoja.
Accessory
- K0415 ploščice za zgibne nogice iz umetne mase.
- K0415 ploščice za zgibne nogice, antistatične.
- K0416 ploščice za zgibne nogice iz cinkove tlačne litine ali nerjavnega jekla.
- K0654 ploščice s podaljškom, za zgibne nogice, iz umetne mase.
- K0417 ploščice s podaljškom, za zgibne nogice, iz cinkove tlačne litine.
- K0418 ploščice za zgibne nogice, iz nerjavnega jekla.
- K0419 ploščice za zgibne nogice z blaženjem tresljajev.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici