2 Zadetkov

Opis

Material

Trda komponenta je iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.

Mehka komponenta je iz termoplastičnega elastomera.

Puša oz. navojni sornik sta iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Jeklo modro, pasivirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Serijsko se dobavi barvna kombinacija
grafitno črna RAL 9011 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).

S pomočjo mehke komponente se doseže ugodna oprijemljivost upravljalnega dela. Zaprta izvedba oblike nudi zadostno zaščito pred umazanijo.
On request
Druge kombinacije barv.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici