Opis izdelka
Valjasti ročaji se dobavijo montirani in jih je mogoče priviti npr. na ročna kolesa, vitle in ročice.
Cilindrična stopnička in konična oblika valjastih ročajev omogočata optimiziran prijem in dobro oprijemljivost.
Preklopni ročaj omogoča izogibanje motečim konturam, tako pa se tudi zmanjša nevarnost telesnih poškodb.
Material

Ročaj je iz termoplasta.

Os je iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali nerjavnega jekla 1.4404.

Natezalni zatič je iz vzmetnega jekla ali nerjavnega jekla 1.4310.

Tlačna vzmet je iz vzmetnega jekla ali nerjavnega jekla 1.4568.

Version
Ročaj je črn.
Jekleni deli so brinirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Vrtina D3 se uporablja kot vrtina za pozicioniranje.
Advantages
Optimiziran prijem in dobra oprijemljivost
Preprečevanje motečih kontur
Ročaji za ročna kolesa in ročice
Različne velikosti navojev
NOVO grip KIPP-Design
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi