2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Vizualno zaznavni upravljalni deli so izdelani iz modro obarvanega granulata umetne mase, skladnega z EU št. 10/2011 in FDA.
Barva poskrbi za optično viden kontrast med upravljalnim delom in drugimi mediji ter materiali. Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri vizualno zaznavnih upravljalnih delih in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Material

Termoplast (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni), vizualno zaznaven, skladen z EU št. 10/2011 in FDA.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.

Version
Termoplast temno modre barve RAL 5002.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Application
- živilska industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
Temperature range
-20 °C do +100 °C.
Advantages
Vizualno zaznavni.
Temno modra barva RAL 5002.
Za živila primerni materiali.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici