3 Zadetkov

Opis

Material
Ročno kolo s prečkami je iz aluminija.
Valjasti ročaj je iz duroplasta PF 31-DIN 7708, črn, osni del je iz pocinkanega jekla.
Version
Obodni venec je stružen in poliran.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih je oblika D2 navedena v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
On request
Pesto z notranjim štirikotom ali ročna kolesa s prevleko iz umetne mase.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici