{"product":{"productId":"agid.34427","price":7.29,"name":"Stellfüße Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Fußteller Polyamid.
Gewindespindel Edelstahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Gewindespindel Edelstahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung
Fußteller blau RAL 5005.
Gewindespindel blank.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Gewindespindel blank.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stellfüße Edelstahl, Form A
ab
7,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stellfüße Edelstahl, Form B
ab
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller Polyamid.
Gewindespindel Edelstahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Gewindespindel Edelstahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung
Fußteller blau RAL 5005.
Gewindespindel blank.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Gewindespindel blank.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Hinweis
Stellfüße aus Edelstahl mit Polyamid, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Auf Anfrage
Gewindespindel Edelstahl 1.4401.
Fußteller in schwarz.
Mit 30°-Neigung.
Zeichnungshinweis
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Zubehör
Sechskantmuttern K0700.