Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Ha a menetes orsót és a csuklós láb talpat összeszerelve kell szállítani, kérjük, hogy az orsó és a talp rendelési számát a „szerelt” kiegészítéssel adják meg.
(Pl. K0421.060151 és K0415.1030 szerelt.)
További információk
A csuklós lábak menetes orsóból és talpból állnak. Minden menetes orsó kombinálható minden talppal. A teljes csuklós láb magasságát a menetes orsó hossza + a hatszög magassága + 22,5 mm alapján kell kiszámítani.
(a csuklós láb teljes magassága = L + L1 + 22,5 mm).

A verziótól függően a menetes orsókat el lehet látni a hatszög előtt alulvágott menettel.
Accessory
- K0415 Talp csuklós lábakhoz műanyagból.
- K0415 Talp csuklós lábakhoz, antisztatikus.
- K0416 Talp csuklós lábakhoz cinkprésöntvényből vagy nemesacélból.
- K0654 Talp kitámasztóval csuklós lábakhoz, műanyagból.
- K0417 Talp kitámasztóval csuklós lábakhoz cinkprésöntvényből.
- K0418 Talp csuklós lábakhoz nemesacélból.
- K0419 Talp csuklós lábakhoz, lengéscsillapítóval.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van