{"product":{"productId":"agid.26785","price":4.36,"name":"Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető"},"currency":"EUR"}
Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető, belső menettel
ettől
4,36 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Recézett gombok, műanyag, vizuálisan észlelhető, külső menettel
ettől
5,29 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.