2 Találat

Leírás

Anyag
fogantyúház és billenő fogantyú, alumínium profil.
Véglezáró sapkák, poliamid.
A alak, rögzítés gumiprofillal.
B alak, rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral, acél.
Kivitel
Fogantyúház és billenő fogantyú, üvegszemcseszórt, szatinált és feketére vagy natúr színre eloxált. Gumiprofil, fekete. Rögzítőcsavarok, horganyzott.
További információk
A billenő süllyesztett fogantyúk (A alak) csavaros rögzítés nélkül használhatók 1–2,5 mm-es lemezvastagságokhoz, 2 lágy műanyag profillal.
A billenő süllyesztett fogantyúk (B alak) alternatív módon 2 süllyesztettfejű csavarral rögzíthetők kívülről.

A két kereszthorony (M4 csavarokhoz) földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.
Felszerelés
Az alsó gumiprofil behúzása után mindkét oldalsapkát a fogantyúházra nyomjuk fel. Ezután a fogantyút 45°-kal a szerelőnyílás alsó pereme fölé kell helyezni, majd a ház falának kell nyomni.
Kiviteltől függően a 2. gumiprofilt a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van