{"product":{"productId":"agid.22175","price":44.08,"name":"Biztonsági zsanérkapcsoló hosszú kivitel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Cinkprésöntvény ház.
Műanyag házfedél, önkioldó.
Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.
Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.
Műanyag házfedél, önkioldó.
Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.
Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Biztonsági zsanérkapcsoló, hosszú kivitel, A alak
ettől
139,45 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Biztonsági zsanérkapcsoló, hosszú kivitel, B alak
ettől
139,45 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Biztonsági zsanérkapcsoló, hosszú kivitel, kiegészítő zsanér
ettől
44,08 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A biztonsági zsanérkapcsolók a forgatható rögzítésű védőajtók, védőcsappantyúk és védőfedelek helyzetének felügyeletére szolgálnak. A védőberendezés felügyelete közvetlenül a zsanérban történik.
Az univerzálisan előre beállított kiviteleknél a kapcsolási szög az egész munkaterületen tetszőlegesen beállítható. A szerelési segédeszközzel gyorsan beállíthatók az ajtókhoz és az oszlopokhoz.
A kiegészítő zsanérok és a biztonsági zsanérkapcsolók kivitele és méretei megegyeznek
Az univerzálisan előre beállított kiviteleknél a kapcsolási szög az egész munkaterületen tetszőlegesen beállítható. A szerelési segédeszközzel gyorsan beállíthatók az ajtókhoz és az oszlopokhoz.
A kiegészítő zsanérok és a biztonsági zsanérkapcsolók kivitele és méretei megegyeznek
Anyag
Cinkprésöntvény ház.
Műanyag házfedél, önkioldó.
Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.
Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.
Műanyag házfedél, önkioldó.
Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.
Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező erejű garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Egyénileg határozza meg, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Egyénileg határozza meg, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Felszerelés
4 x M6 hengeresfejű csavar a DIN 7984 vagy DIN EN ISO 4762 szerint
Meghúzó nyomaték 4,3 Nm
Az általános szerelési utasítások a mellékelt kezelési útmutatóban találhatók.
Meghúzó nyomaték 4,3 Nm
Az általános szerelési utasítások a mellékelt kezelési útmutatóban találhatók.
Előnyök
- Lengőfedeleken védelemre alkalmas
- Minimális szerelési igény az elterjedt aluprofilok esetében
- Optimális integráció a környezeti szerkezetben
- Messzemenő védelem külső beavatkozás ellen
- Jelentéktelen mechanikus kopás
- Minimális szerelési igény az elterjedt aluprofilok esetében
- Optimális integráció a környezeti szerkezetben
- Messzemenő védelem külső beavatkozás ellen
- Jelentéktelen mechanikus kopás
Accessory
A alakhoz:
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel K1498.
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel K1498.