{"product":{"productId":"agid.35725","price":14.32,"name":"Teleszkópos fióksínek, alumínium, oldalra szerelésre, részben kihúzható mindkét oldalon, teherbírás max. 7 kg"},"currency":"EUR"}
Anyag
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Golyókosár és golyók, acél.
Kivitel
Sínek, ezüstre eloxált.
Golyókosár, horganyzott.
Golyók, edzett
Golyókosár, horganyzott.
Golyók, edzett
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Sínek, alumínium.
Golyókosár és golyók, acél.
Golyókosár és golyók, acél.
Kivitel
Sínek, ezüstre eloxált.
Golyókosár, horganyzott.
Golyók, edzett
Golyókosár, horganyzott.
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A részben kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintesen szerelve a teherbírás kb. 60 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
Javasolt csavarok: M 2,5.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 2,2 mm.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
Vízszintesen szerelve a teherbírás kb. 60 %-kal kisebb.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll a sínek egyéb részeivel való összeütközés veszélye.
Javasolt csavarok: M 2,5.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 2,2 mm.
Hőmérséklet-tartomány
5 °C-tól 35 °C-ig
Előnyök
Könnyű futás
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Nagy oldalirányú stabilitás a pontos vezetőnek köszönhetően
Rajzi hivatkozás
1) a 70 mm hosszúságú sínek itt nem rendelkeznek furattal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.