5 Találat

Leírás

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.

Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A alak:
A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

B alak:
Enyhe nyomásra a teleszkópos fióksínek önállóan, szinte teljesen zajtalanul tolódnak ki. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

C alak:
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.

D alak:
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

E alak:
Az önbehúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Hőmérséklet-tartomány
A alak:
+10°C - +40°C között

B alak:
-20°C - +70°C között

C alak:
-20°C - +70°C között

D alak:
-20°C - +70°C között
Előnyök
Fékezett
Nyomásra nyíló
Önbehúzós
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Rajzi hivatkozás
B alak:
1) A K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 és K2381.2060035 terméknél szerelőfurat nincs.

C alak:
1) A K2381.30600, K2381.30650 és K2381.30700 terméknél szerelőnyílás van.
2) A K2381.30250 terméknél szerelőfurat nincs.

D alak:
1) A K2381.40148, K2381.40199 és K2381.40250
terméknél szerelőfurat nincs
2) A K2381.40600, K2381.40650 és K2381.40700
terméknél szerelőfurat van
3) A K2381.30600 és K2381.30650 terméknél szerelőfurat nincs.

E alak:
1) A K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 és K2381.5050041 terméknél szerelőfurat nincs
Accessory
Szerelőkonzol, acél, teleszkópos fióksínekhez K2393

Más ügyfelek ezt is megvásárolták