Szerelő szögidom, nemesacél.
Kivitel
Szerelő szögidom, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
Opcióként alapra vagy oldalra szereléshez.
Accessory
K1712 Teleszkópos sínek, nemesacél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták