{"product":{"productId":"agid.22790","price":17.46,"name":"Szorítókarok, cinkprésöntvény, belső menettel és szorítóerő multiplikátorral, selyemmatt, menetes betét acél, barnított"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Barnított acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A beépített szorítóerő multiplikátorral ellátott szorítókaroknál 75%-kal nagyobb szorítóerő érhető el a szokásos csillag fogantyúkhoz képest.
Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított szorítókar meglazításához.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
Ezenkívül ez a termék korlátozott kézerővel rendelkező személyek által is használható (pl. a rehabilitációs területen) annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel hasonlóan nagy szorítóerőt érjenek el. Ugyancsak kevesebb kézierőre van szükség a megszorított szorítókar meglazításához.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
A nagy, rögzített illesztőfelület miatt a befogott alkatrész tartósan védett. Ezáltal nincs szükség alátétre.
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Barnított acél elemek.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
További információk
Alapkivitel:
narancssárga RAL 2004, rubintvörös RAL 3003, ezüst metál.
narancssárga RAL 2004, rubintvörös RAL 3003, ezüst metál.
Működési mód
A fogantyúkar a menetes betéten lévő fogaskoszorú segítségével rögzül nem működtetett állapotban. A fogantyúkar felemelésével ennek pozíciója megváltoztatható, és rugóerővel segítségével rögzíthető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Felszerelés
A becsavarási hossznak a menetátmérő min. 2-szeresének kell lennie és a beszerelésnél enyhén zsírozza be a menetet.
Előnyök
Jelentősen nagyobb szorítóerők ugyanazzal a meghúzási nyomatékkal.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy, nagy teherbírással és hosszú élettartammal.
A rögzített illesztőfelület megvédi az alkatrészt.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.