Fogantyúkar és betét, erősített műanyag
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél
Kivitel
Acél, kék passzivált.
További információk
Alapkivitelben a feketésszürke RAL 7021 színben szállítjuk.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, színek és speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van